L'IB9381-EHT de VIVOTEK est une toute nouvelle caméra de sécurité réseau extérieure H.265 haute efficacité professionnelle, offrant 30 ips à 5 mégapixels ou 60 ips à 1080p avec une qualité d'image exceptionnelle. En utilisant la technologie H.265, la caméra est capable de fournir des taux de compression d'image plus élevés et plus efficaces que les systèmes H.264 précédents. De plus, la technologie sophistiquée Smart Stream II de VIVOTEK permet à la caméra d'optimiser la qualité pour les régions souhaitées et donc de maximiser l'efficacité de l'utilisation de la bande passante. Combinant H.265 et Smart Stream II, l'IB9381-EHT peut réduire la consommation de bande passante et de stockage jusqu'à 80 %* tout en conservant une qualité d'image exceptionnelle de 5 mégapixels.
En tant que caméra jour/nuit professionnelle, l'IB9381-EHT est également équipée de WDR Pro et SNV, permettant aux utilisateurs de profiter de superbes détails d'image dans toutes les conditions d'éclairage. De plus, un boîtier robuste classé IP66 garantit la capacité de ces caméras avancées à résister à la pluie et à la poussière, garantissant ainsi un fonctionnement fluide, quelles que soient les conditions météorologiques. Le boîtier métallique classé IK10 des caméras fournira également une protection contre les actes de vandalisme et autres impacts physiques. Enfin, une large plage de températures de fonctionnement améliore encore les performances et la fiabilité de l'IB9381-EHT par temps extrêmement froid et extrêmement chaud, même en utilisant PoE.
Principales caractéristiquesDisponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |