Publier vos produits
IP9191-HT Box Network Camera, 4K 30fps
VIVOTEK

IP9191-HT Box Network Camera, 4K 30fps

Traduit par Google,

L'IP9191-HT de VIVOTEK est une caméra réseau professionnelle H.265 offrant une véritable résolution de 3 840 x 2 160 à 30 ips. Avec une résolution ultra HD, 30 images par seconde et les technologies SNV et WDR Pro de VIVOTEK, cette caméra est capable de fournir des images claires et détaillées dans une variété d'applications difficiles telles que la surveillance urbaine, les transports et la surveillance industrielle.

L'algorithme interne de VIVOTEK amène la compression vidéo à un niveau supérieur. Grâce à la technologie Smart Stream III de VIVOTEK, l'IP9191-HT est capable de fournir d'excellentes images tout en maintenant la consommation de bande passante et de stockage à des niveaux extrêmement faibles, encore plus petits que la taille d'image typique de 2 mégapixels.

L'IP9191-HT est en outre équipé d'un objectif i-CS (monture intelligente CS) avec fonctions d'étalonnage LSC (Lens Shading Correction) et LDC (Lens Distortion Correction) pour obtenir des images encore meilleures. Lorsqu'elles sont combinées avec le système de mise au point à distance, ces fonctionnalités permettent aux installateurs d'ajuster le zoom/la mise au point à distance. Ces combinaisons riches en fonctionnalités rendent l'IP9191-HT adapté à une large gamme d'applications de vidéosurveillance.

Lorsqu'il est logé à l'intérieur des boîtiers de la série AE, l'IP9191-HT est excellent pour les applications extérieures à longue portée. De plus, lorsqu'elle est équipée de l'objectif 12-50 mm AL-248, l'IP9191-HT est une caméra idéale capable de fournir des images exceptionnelles même à partir de cibles de surveillance situées à plus de 100 mètres.

Caractéristiques

  • Technologie de compression H.265
  • 30 ips à 3 840 x 2 160 (WDR Pro activé), 120 ips à 1 920 x 1 080 (WDR Pro désactivé)
  • 3,9 ~ 10 mm, mise au point à distance, objectif i-CS (Intelligent-CS)
  • Smart Stream III pour optimiser l'efficacité de la bande passante
  • WDR Pro pour une visibilité inégalée dans des environnements extrêmement lumineux et sombres
  • SNV (Supreme Night Visibility) pour les conditions de faible luminosité
  • DIS (stabilisation d'image numérique)
  • Rotation vidéo pour la vue du couloir
  • Profil d'objectif pour l'optimisation de la qualité de l'appareil photo
  • Sécurité IoT de Trend Micro
Spécification
  • System Information

    • Model: IP9191-HT
    • CPU: Multimedia SoC (System-on-Chip)
    • Flash: 128MB
    • RAM: 1GB

    Camera Features

    • Image Sensor: 1/2" Progressive CMOS
    • Max. Resolution: 3840x2160 (4K/8MP)
    • Lens Type: Vari-focal, Remote Focus, i-CS
    • Focal Length: f = 3.9 ~ 10 mm
    • Aperture: F1.5 ~ F2.7
    • Iris Type: i-CS (P-iris/DC-iris reserved)
    • Field of View: 45° ~ 119° (Horizontal), 25° ~ 63° (Vertical), 52° ~ 142° (Diagonal)
    • Shutter Time: 1/5 sec. to 1/32,000 sec.
    • WDR Technology: WDR Pro
    • Day/Night: Yes
    • Removable IR-cut Filter: Yes
    • Minimum Illumination: 0.02 lux @ F1.5 (Color), 0.01 lux @ F1.5 (B/W)
    • Pan/Tilt/Zoom Functionalities: ePTZ: 48x digital zoom (4x on IE plug-in, 12x built-in)
    • Storage: Slot type: MicroSD/SDHC/SDXC card slot, Seamless Recording

    Video

    • Video Compression: H.265, H.264, MJPEG
    • Maximum Frame Rate: 30 fps @ 3840x2160 (WDR Pro on), 120 fps @ 1920x1080 (WDR Pro off)
    • Maximum Streams: 3 simultaneous streams
    • S/N Ratio: 60.5 dB
    • Dynamic Range: 120 dB
    • Video Streaming: Adjustable resolution, quality and bit rate control, Smart Stream III
    • Image Settings: Timestamp, text overlay, flip & mirror, configurable brightness/contrast/saturation/sharpness, white balance, exposure control, gain, backlight compensation, AE speed, privacy masks, scheduled profile settings, HLC, defog, 3D noise reduction, DIS, video rotation, lens profile, remote focus, lens distortion correction (LDC)

    Audio

    • Audio Capability: Two-way Audio (full duplex)
    • Audio Compression: G.711, G.726
    • Audio Interface: External microphone input, External line output
Spécifications techniques
  • Réference unique.vivotek-ip9191-ht-box-network-camera
  • Famille de produitsNetwork Cameras
  • Groupe de produitsBox
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-10-23
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enTaïwan
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
  • Classification IFCAccessoire discret
  • Code ETIMEC001511
  • Nom ETIMCamera for monitoring system
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Description de l'Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Code CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Numéro OmniClass23-37 15 11 11
  • Titre OmniClassAnalog Cameras