La SD9364-EHL est la dernière caméra de sécurité à dôme rapide professionnelle de VIVOTEK, spécialement conçue pour améliorer la surveillance par faible luminosité dans les grandes zones de couverture. Équipé d'illuminateurs IR de 150 M et d'un objectif à zoom optique 30x, le SD9364-EHL fournit une superbe image en basse lumière dans les situations les plus difficiles. Le SD9364-EHL adopte également la dernière technologie IR de VIVOTEK, VAIR (Vari-Angle IR). Le VAIR de VIVOTEK fournit un réglage à angle variable fluide des illuminateurs IR, permettant une large couverture FOV et une intensité IR hautement uniforme tout en évitant les points chauds traditionnellement associés à l'éclairage IR.
La technologie VAIR (Vari-Angle IR) de VIVOTEK permet d'ajuster l'angle IR en fonction de l'objectif
La SD9364-EHL est la première caméra de surveillance PTZ avec éclairage IR à utiliser la technologie de compression H.265. Lorsqu'il est combiné avec la technologie Smart Stream II de VIVOTEK, les utilisateurs peuvent obtenir des économies de bande passante allant jusqu'à 80 % par rapport au H.264 traditionnel. En combinant une résolution Full HD 1080p avec H.265, des illuminateurs IR, VAIR, WDR et un zoom optique 30x, le SD9364-EHL est capable de capturer des détails fins avec une qualité irréprochable, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. VIVOTEK a encore renforcé les performances de la caméra avec un boîtier classé IP66 et NEMA 4X pour protéger la caméra contre la pluie, la poussière et la corrosion. Le SD9364-EHL a une large plage de températures de fonctionnement de -50°C à 55°C, assurant un fonctionnement continu dans les conditions météorologiques les plus extrêmes et les environnements dangereux. Cela rend le SD9364-EHL idéal pour surveiller de grands espaces tels que les ports, les autoroutes, les villes et les parkings où une précision de haut niveau est requise.
Comme toutes les véritables caméras jour/nuit VIVOTEK, la SD9364-EHL dispose d'un filtre anti-IR amovible, maintenant des images claires 24 heures sur 24. La détection audio est incluse en reconnaissant les changements dans le bruit ambiant. Le SD9364-EHL comprend également un emplacement pour carte SD/SDHC/SDXC et prend en charge jusqu'à 60 ips en Full HD 1080P. Pour l'application de surveillance extérieure la plus exigeante, il n'y a rien qui se compare au VIVOTEK SD9364-EHL.
Principales caractéristiquesDisponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |