Aperçu
La TB9331-E de VIVOTEK est une caméra IP thermique extérieure H.265 conçue pour détecter les personnes et les véhicules par temps sauvage, dans des conditions d'éclairage difficiles et dans toute situation créant une mauvaise visibilité. Avec des images thermiques basées sur la chaleur et des options d'objectif de 8,8/19/35/50 mm, le TB9331-E prend en charge la surveillance longue distance des véhicules jusqu'à 4 500 m, même dans l'obscurité totale ou dans des conditions climatiques difficiles telles que le brouillard, la pluie, la fumée et poussière.
Le modèle de caméra IP TB9331-E offre une résolution de 720 x 480 avec un capteur thermique non refroidi et le VCA (analyse du contenu vidéo) de VIVOTEK pour améliorer la protection du périmètre et la sécurité des frontières. Cette caméra est également intégrée au logiciel Trend Micro IoT Security pour offrir aux utilisateurs des niveaux de protection réseau plus élevés. Avec une conception robuste classée IP66, IK10 et NEMA 4X, le TB9331-E résistera aux chocs et aux vibrations, à l'humidité, à la poussière et même aux variations de température extrêmes pour maintenir une vidéo stable et fiable, quelle que soit la dureté de l'environnement.
Principales caractéristiques
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |