Le VC9101 de VIVOTEK est un système de caméra IP de type split hautes performances. Son design discret, ses fonctionnalités riches et sa capacité à s'intégrer de manière flexible même dans les espaces les plus restreints, font de cette caméra la solution idéale pour la surveillance intérieure ou secrète des distributeurs automatiques de billets, des banques, des magasins et des bureaux.
Le modèle de caméra IP VC9101 comprend une unité de caméra séparée (série CU) et une conception de noyau vidéo, permettant à la minuscule unité de caméra (avec un câble de 5 mètres de long) d'être installée facilement et de manière flexible dans n'importe quelle décoration ou design d'intérieur, préservant ainsi les apparences élégantes tout en économiser considérablement sur le temps et les coûts d'installation.
Le cœur vidéo VC9101 dispose d'un processeur puissant qui peut diffuser une image fisheye 5MP à 360 degrés ou une image 4MP 16:9. De plus, le VC9101 est équipé d'un accélérateur matériel CNN (Convolutional Neural Network) qui permet au VCA d'apprentissage en profondeur d'être plus efficace et puissant. Le VC9101 fournit également une détection des visages basée sur l'apprentissage en profondeur, adaptée à la plupart des scénarios d'installation.
Le noyau de la caméra VC9101 peut prendre en charge une unité de caméra et est conçu pour fonctionner en parfaite harmonie avec un choix de 4 types d'unités de caméra différents, CU9171-H, CU9171-HF, CU9183-H et CU9183-HF. L'ensemble du système intègre un certain nombre de fonctionnalités avancées présentes dans les caméras VIVOTEK, notamment WDR Pro, SNV, la technologie Smart Stream III, 3DNR et des fonctionnalités de sécurité telles que le démarrage sécurisé, le micrologiciel signé et la cybersécurité Trend Micro.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |