Publier vos produits
V3-202 Under Counter Unit
V3-202 Under Counter Unit

    V3-202 Under Counter Unit

    Traduit par Google,
    Ce système est installé sous forme de composant dans une armoire avec des robinets de distribution intégrés dans la surface de travail.
    • Distribue de l'eau froide, plate et pétillante
    • Réduisez considérablement les coûts d'achat d'eaux minérales pré-embouteillées
    • Bouteilles en verre réutilisables de 425 ml, 500 ml, 750 ml et 1 litre
    • Les bouteilles peuvent être personnalisées
    • Préservez l'environnement - éliminez les livraisons régulières ainsi que l'élimination des bouteilles et des emballages vides
    • Système de réfrigération à banque de glace haute performance capable de fournir de très grands volumes d'eau réfrigérée à basse température, en particulier aux heures de pointe
    • Option d'économie d'énergie pour réduire l'électricité
    • Éliminer tous les problèmes de stockage
    • Plateaux de lavage de bouteilles spécialement conçus pour s'adapter à la plupart des lave-vaisselle commerciaux
    • Buses de robinet amovibles pour faciliter le nettoyage et la désinfection
    • Bac d'égouttement en acier inoxydable avec option d'aplomb vers l'évacuation
    • Bouteille de CO2 intégrée
    • Peut être installé dans les composants comme option d'économie d'espace
    Spécification
    • Frequency: 60 Hz Minimum Water Pressue: 50.00 psi Minimum Water Flow: 80 GPH Voltage: 120 V
    Spécifications techniques
    • Réference unique.V3-202
    • Famille de produitsTable Water Bottling System
    • Groupe de produitsUnder Counter Unit
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-05-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Code Uniclass 2015Ss_55_70
    • Description de l'Uniclass 2015Water distribution and supply systems
    • Code CSI MasterFormat 201441 41 19.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bottle Fillers
    • Numéro OmniClass23-21 21 25 13
    • Titre OmniClassCommercial Bottled Water Dispensers