Publier vos produits
BE_VMZINC_Joint_Debout_Façade_Chaude_VM_FIRE_BARRIER PLUS_A2
BE_VMZINC_Joint_Debout_Façade_Chaude_VM_FIRE_BARRIER PLUS_A2

    BE_VMZINC_Joint_Debout_Façade_Chaude_VM_FIRE_BARRIER PLUS_A2

    Ce système de bardage non-aéré permet de poser du ZINC PLUS à joint debout sur un support isolant continu en PUR/PIR recouvert de la membrane VM FIRE BARRIER PLUS A2. Le bardage non-aéré est un complexe qui ne nécessite pas de lame d’aération sous le zinc. Le zinc est donc posé directement sur son support. Ceci implique l’utilisation du ZINC PLUS. Le ZINC PLUS de VMZINC est recouvert en sous-face d’une couche de protection blanche de composition organique qui offre une résistance aux frottements, suite aux effets de la dilatation du zinc, au niveau des fixations. La mise en œuvre est simplifiée par exclusion d’entrée et sortie d’aération.

    Le joint debout est esthétique, moderne et offre des joints réguliers de faible hauteur (25 mm pour une épaisseur de 5 mm).

    Aspects de surface : ZINC PLUS 0,7mm et 0,8mm (disponible en Naturel PLUS, QUARTZ-ZINC® PLUS, ANTHRA-ZINC® PLUS, PIGMENTO® PLUS, AZENGAR® PLUS et Zinc laqué PLUS). Toute cette gamme appartient à la classe A1 et ne contribue pas à la propagation du feu. Les couleurs laquées appartiennent à la classe A2. Le complexe de bardage est résistant au classe de feu C-s3,d1 ou B-s3,d1 suivant le test SBI 2390C WRGENT. Suivant le test, l'isolant doit avoir au moins D comme classement au feu.

    Spécification
    • Application :
      Neuf & rénovation, formes simples ou complexes. Les bâtiments de classe climat intérieur 1,2 et 3. Hauteur du bâtiment jusqu'à 10m pour des occupants type 1 ou hauteur entre 10m et 25m.

      Dimensions standard

      Largeur utile : 430mm et 530mm
      Longueur maximale des bacs est de 4 m en façade et entre 0,5 et 2 m en sous-face

      Fixations : Fixation avec des pattes fixes (avec entretoise) et coulissantes en inox (avec plaquette de répartition) à visser spécifique pour ce système. Les pattes de fixation seront fixées tous les 33cm.

      DOP et caractéristiques environnementales:
      Démarche HQE (France), Haute Qualité Environnementale Royaume-Uni : système BREEAM BRE Environmental Assessment Method, Allemagne : IBU Zertifikat Institut Bauen und Umvelt, USA : système LEED Leadership in Environmental and Energy Design

      Résistance au feu:
      Conforme aux normes pour les bâtiments moyens (B-s3,d1) et les bâtiments bas (C-s3,d1 et D-s3,d1) peut aussi être mis sur des bâtiments bas, type 2 et 3

    Spécifications techniques
    • Réference unique.BE-VMZINC-Standing-seam-Warm-Facade-VM-FIRE-BARRIER-PLUS-A2-Over-PIR-PUR
    • Famille de produitsCouverture
    • Groupe de produitsVMZINC ROOFING
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireIsolation
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCToit
    • Nom UNSPSCRoofing materials
    • Code UNSPSC301515
    • Code Uniclass 2015Ss_30_40_50_95
    • Description de l'Uniclass 2015Zinc sheet roof covering systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 41 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
    • Numéro OmniClass23-13 39 11 11
    • Titre OmniClassExterior Metal Roof Panels
    • Code CSI UniFormat IIB3010
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Coverings

    Disponibilité de la région

    L'Europe