Publier vos produits
BE_Joint_debout_VMZINC_Toiture Froide_sur voliges
BE_Joint_debout_VMZINC_Toiture Froide_sur voliges
BE_Joint_debout_VMZINC_Toiture Froide_sur voliges

    BE_Joint_debout_VMZINC_Toiture Froide_sur voliges

    La toiture froide ou toiture aérée est un complexe dont la sous-face du zinc de VMZINC est en contact avec l’air.

    Cette aération est constituée d’une lame d’air de 40 mm d’épaisseur minimum dans lequel le C02 contenu dans l’air permet au zinc de VMZINC de se patiner naturellement en sous-face. L’air pourra circuler dans cette lame d’air grâce à des ouvertures en partie basse et haute du versant de toiture c’est à dire, de la bande d’égout jusqu’au faîtage.

    Une sous-toiture respirante continue est posée du côté froid de l’isolant. La sous-toiture doit aboutir dans la gouttière.
    La pose d’un pare-vapeur est obligatoire.

    Le joint debout est esthétique, moderne et offre des joints réguliers de faible hauteur (25 mm pour une épaisseur de 5 mm).

    Aspects de surface :
    QUARTZ-ZINC® / ANTHRA-ZINC® / PIGMENTO® (bleu, rouge, marron et vert) / ZINC Bilaqué ® / AZENGAR® / ZINC NATUREL®

    Spécification
    • Application :
      Tous types de toitures. Toutes formes : Plates, cintrées, concaves, convexes, coniques, dômes.
      Neuf & rénovation, formes simples ou complexes

      Pentes : 
      En toitures de 3° (5%) à 75°, les voliges sont continues et espacées de 3 à 5 mm perpendiculairement au sens de la pente du versant et solidement fixées au support.

      Dimensions standard

      Largeur utile : 430/ 530/ 600 mm
      Hauteur du Joint debout VMZINC : 25 mm
      Longueur des bacs 10m, toutefois, l’expérience démontre qu'en toiture, moyennant une pose spécifique des pattes de fixation, des bandes jusqu’à 13 m peuvent être posées.

      Fixations :


      Fixation par vis ou par clous. Les clous de fixation des voliges sont chassés dans le bois afin d’éviter tout contact avec le zinc.

      Climats :


      Toutes régions de vent. Le choix par un professionnel d'un produit VMZINC® de VM Building Solutions doit intégrer les éventuelles contraintes d'utilisation selon l'aspect de surface envisagé. Chaque aspect de surface du zinc peut évoluer dans le temps de différentes manières selon le type d'environnement (bord de mer, forte exposition aux UV, neige, etc.) et selon les applications (couverture, façade, évacuation des eaux pluviales). L'utilisation de l'aspect choisi peut ne pas convenir à certaines applications dans le contexte de contraintes environnementales très agressives. Il est recommandé, si nécessaire, de consulter les services de VM Building Solutions pour de plus amples informations.

      Documents de références:
      Recommandations du NIT266 de Buildwise.

      Résistance au feu:
      Conforme au Broof(t1)


    Spécifications techniques
    • Réference unique.BE_VMZINC_Standing_Seam_Cold_Roof_Wooden_Deck
    • Famille de produitsCouverture
    • Groupe de produitsVMZINC ROOFING
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-07-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireIsolation
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCToit
    • Nom UNSPSCRoofing materials
    • Code UNSPSC301515
    • Code Uniclass 2015Ss_30_40_50_95
    • Description de l'Uniclass 2015Zinc sheet roof covering systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 41 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
    • Numéro OmniClass23-13 39 11 11
    • Titre OmniClassExterior Metal Roof Panels
    • Code CSI UniFormat IIB3010
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Coverings

    Disponibilité de la région

    L'Europe