La toiture chaude ou toiture non-aérée est un complexe qui ne nécessite pas de lame d’aération sous le zinc. Ceci implique l’utilisation du ZINC PLUS.
Ce système de toiture chaude permet de poser du Joint debout VMZINC en ZINC PLUS sur un isolant en verre cellulaire et ce, sans fixations traversantes. Agrément technique ATG n°04/2121. Valable pour bâtiments de classe hygrométrique 4.
La fixation des pattes se fait exclusivement à l’aide de vis autoforantes en acier inoxydable, diamètre 4,8 mm, longueur minimale 16 mm, empreinte Philips n°2, tête trompette ou équivalentes ayant les mêmes caractéristiques (voir ATG FOAMGLAS n° 02/2121).
Les vis doivent donner aux pattes une résistance à la traction de min. 50 daN par patte
Le joint debout est esthétique, moderne et offre des joints réguliers de faible hauteur (25 mm pour une épaisseur de 5 mm).
Aspects de surface :
QUARTZ-ZINC® PLUS / ANTHRA-ZINC® PLUS / PIGMENTO® PLUS (bleu, rouge, marron et vert) / ZINC Bilaqué PLUS® / AZENGAR® PLUS / ZINC NATUREL® PLUS
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Belgique |
Luxembourg |
Pays-Bas |