Publier vos produits
FR_Façade ZINC - MOZAIK VMZINC
FR_Façade ZINC - MOZAIK VMZINC
FR_Façade ZINC - MOZAIK VMZINC
FR_Façade ZINC - MOZAIK VMZINC
FR_Façade ZINC - MOZAIK VMZINC
FR_Façade ZINC - MOZAIK VMZINC
FR_Façade ZINC - MOZAIK VMZINC
FR_Façade ZINC - MOZAIK VMZINC
FR_Façade ZINC - MOZAIK VMZINC
FR_Façade ZINC - MOZAIK VMZINC

    FR_Façade ZINC - MOZAIK VMZINC

    Mozaik de VMZINC est une gamme de cassettes prêtes à poser pour bardage ventilé. Le système peut être installé horizontalement ou verticalement. La taille maximale des cassettes est de 2400 mm x 900 mm et leur profondeur peut être de 40, 60, 80 ou 100 mm.
    Mozaik se pose horizontalement sur une ossature rapportée composée de rails omega ou T en aluminium fixés sur le gros œuvre par des équerres réglables dont la dimension est adaptée à l’épaisseur de l’isolant. Les rails d’ossature sont posés verticalement ou horizontalement avec un entraxe de 450 mm, 600 mm ou 900 mm.

    Aspects de surface: Quartz-zinc, Anthra-zinc, Azengar, Pigmento 

    • Perforation sur demande
    • Joints non alignés
    • Joints alignés
    Spécification
    • Domaine d'emploi: 

      Facades planes pour tous types de bâtiments, particulièrement bâtiments commerciaux et logements collectifs.

      Convient pour le neuf et la rénovation, particulièrement en rénovation thermique (Isolation Thermique par l’Extérieur).

      Supports autorisés et fixations: 

      Mozaik se pose horizontalement sur une ossature rapportée composée de rails omega ou T en aluminium fixés sur le gros œuvre par des équerres réglables dont la dimension est adaptée à l’épaisseur de l’isolant.

      Les rails d’ossature sont posés verticalement ou horizontalement avec un entraxe de 450 mm, 600 mm ou 900 mm. Mozaik se fixe avec des vis autoperceuses ø 5,5 mm adaptées à l’ossature ou par rivet ø 5 mm à collerette large ø 14 mm. La fixation par rivets est recommandée pour les cassettes Mozaik relief. Les rails, vis ou rivets ne sont pas fournis.

      Climats: 

      Toutes régions vent.

      Réaction au feu

      Le parement zinc est classé M0 (Euroclasse A1), ce qui permet un emploi généralisé sous réserve du respect des règles spécifiques de conception et de mise en oeuvre propres aux différents bâtiments.

      Le choix par un professionnel d’un produit VMZINC® adapté à l’environnement d’un bâtiment doit intégrer les éventuelles contraintes d’utilisation selon l’aspect de surface considéré. Chaque aspect de surface de zinc peut évoluer dans le temps de façon différente selon le type de l'environnement (bord de mer, forte exposition UV, neige, etc.) et selon les applications (couverture, façade, évacuations pluviales).

      L'utilisation de l'aspect choisi peut ne pas être adaptée à certaines applications dans le cadre de contraintes environnementales très agressives.

      Il est recommandé, si besoin, de consulter les services VM Building Solutions pour de plus amples informations.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.FR_Mozaik_VMZINC
    • Famille de produitsFaçade
    • Groupe de produitsVMZINC CLADDING
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-01
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalZinc
    • Matériel secondaireIsolation
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCMur Rideau
    • Nom UNSPSCSiding and exterior wall materials
    • Code UNSPSC301518
    • Code Uniclass 2015Ss_25_20_50_95
    • Description de l'Uniclass 2015Zinc sheet cladding systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 64 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Wall Cladding
    • Numéro OmniClass23-13 37 13
    • Titre OmniClassExterior Wall Cladding
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls

    Disponibilité de la région

    L'Europe