Publier vos produits
Membrane d'étanchéité - SecuOne EPDM
Membrane d'étanchéité - SecuOne EPDM
Membrane d'étanchéité - SecuOne EPDM
Membrane d'étanchéité - SecuOne EPDM
Membrane d'étanchéité - SecuOne EPDM
Membrane d'étanchéité - SecuOne EPDM
Membrane d'étanchéité - SecuOne EPDM

    Membrane d'étanchéité - SecuOne EPDM

    C’est une membrane EPDM non armée.

    C’est un produit avec une forte stabilité thermique (de -50° à +130°) avec une très bonne résistance au feu. Il se répare même après des années d’utilisation et il est 100 % étanche pendant 50 ans.

      Il est par ailleurs très léger.

      La membrane SecuOne est équipée de joint préfabriqué Pre-Tape pour les joints logitidinaux.

      Spécification
      • Épaisseur: 2,2 mm

        Largeurs: 1.37 m 

        Longueurs: 15.25 m 

        Poids: 1.4 kg / m²

        Types de toitures

        • Toitures accessibles, non accessibles et techniques, de pente conforme à la norme NF P 84 série 200 (DTU série 43), ou avis technique du support.
        • En construction neuve ou en rénovation.

        Supports autorisés: 

        * Maçonnerie 

        * Béton Cellulaire 

        * Bois et dérivés du bois 

        * Isolants non porteurs (PIR, PUR, verre cellulaire, laines minérales soudable, perlite expansée soudable)

        * Tôles d'acier nervurées 

        * Anciennes étanchéités bitumineuses

      Spécifications techniques
      • Réference unique.MEMBRANE_SECUONE_EPDM
      • Famille de produitsROOF INSULATION
      • Groupe de produitsEPDM Collection
      • TypeAssemblage (objets multiples)
      • Date de publication2020-09-07
      • Numéro d'édition2
      • Hauteur (mm)15250
      • Largeur (mm)1370
      • Profondeur (mm)2.2
      En rapport
      • Conçu enFrance
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
      • Classification IFCToit
      • Nom UNSPSCRoofing membranes
      • Code UNSPSC30151505
      • Code Uniclass 2015Pr_25_57_51_27
      • Description de l'Uniclass 2015Ethylene propylene diene monomer (EPDM) geomembranes
      • Code CSI MasterFormat 201407 50 00
      • Titre CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
      • Numéro OmniClass23-13 39 31
      • Titre OmniClassRoof Membranes
      • Code CSI UniFormat IIB3010
      • Titre CSI UniFormat IIRoof Coverings