Publier vos produits
FR_VMBSO_Green roof_Membrane Mastersystems EPDM
FR_VMBSO_Green roof_Membrane Mastersystems EPDM
FR_VMBSO_Green roof_Membrane Mastersystems EPDM
FR_VMBSO_Green roof_Membrane Mastersystems EPDM
FR_VMBSO_Green roof_Membrane Mastersystems EPDM

    FR_VMBSO_Green roof_Membrane Mastersystems EPDM

    Membrane d’étanchéité EPDM de VM Building Solutions, dispose d’une sous-couche en polyester. Celle-ci répartit la pression de la vapeur sous toute la nappe.

    Le Mastersystems EPDM peut être mis en oeuvre en adhérence totale ou partielle, en indépendance sous lestage. Le lestage peut être réalisé au moyen de gravier ou de végétation.

    Dans certains cas, il est nécessaire de faire appel au bureau d'étude pour valider cette technique selon la portance du plancher de toiture. Tous les joints doivent êtres réalisés au moyen de Masterbond Polyback.

    Les remontées, les angles, les acrotères, les avaloirs, les ventilations, les cheminées, les zones de turbulences... sont encollées à 100% sur 1 m minimum avec la colle Mastercontact PX300 appliqué sur le support et sur la membrane en plein bain afin d'obtenir une adhérence optimale.

    Mastersystems et végétation extensive: Botanipack, utilisé avec Mastersystems, est un système de végétalisations extensives pour toits plats. Le système est constitué d’une sélection de 5 variétés de sedum adaptées à tous les environnements. Les packs sont pré-cultivés pour une utilisation et un rendu immédiat. La structure alvéolaire du pack est parfaitement adaptée à la tenue du substrat et son design permet une bonne prise en main pour une mise en œuvre facilitée.



    Spécification
    • Épaisseur: 2,2 mm

      Largeurs: 3.05 m / 1.52 m

      Longueurs: 15.25 m / 12.20 m 

      Version Pre-Tape: 

      W x L: 1.525 x 12.20 m 

      W x L: 3.05 x 15.25 m  

      Masse surfacique: 1.5 kg / m²

      Types de toitures

      • Toitures accessibles, non accessibles et techniques, de pente conforme à la norme NF P 84 série 200 (DTU série 43), ou avis technique du support.
      • En construction neuve ou en rénovation.

      Supports autorisés: 

      * Maçonnerie
      * Béton Cellulaire
      * Bois et dérivés du bois
      * Isolants non porteurs (PIR surfacé, PUR surfacé, verre cellulaire avec feuille bitume collée à l'EAC, laines minérales surfacées, perlite expansée surfacée)
      * Anciennes étanchéités bitumineuses

      Classement FIT: F5 I5 T4



    Spécifications techniques
    • Réference unique.Green-roof-Membrane-MASTERSYSTEMS-EPDM
    • Famille de produitsROOF INSULATION
    • Groupe de produitsEPDM Collection
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2024-09-09
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)2.2
    En rapport
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
    • Classification IFCToit
    • Nom UNSPSCRoofing membranes
    • Code UNSPSC30151505
    • Code Uniclass 2015Pr_25_57_51_27
    • Description de l'Uniclass 2015Ethylene propylene diene monomer (EPDM) geomembranes
    • Code CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Numéro OmniClass23-13 39 31
    • Titre OmniClassRoof Membranes
    • Code CSI UniFormat IIB3010
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Coverings