Publier vos produits
FR_VMBSO_Green roof_Membrane Resitrix EPDM
FR_VMBSO_Green roof_Membrane Resitrix EPDM
FR_VMBSO_Green roof_Membrane Resitrix EPDM
FR_VMBSO_Green roof_Membrane Resitrix EPDM
FR_VMBSO_Green roof_Membrane Resitrix EPDM

    FR_VMBSO_Green roof_Membrane Resitrix EPDM

    Les toitures végétalisées présentent de nombreux avantages pour lutter contre l'imperméabilisation des sols, réduire les îlots de chaleur ou fixer les particules polluantes mais aussi pour améliorer le confort des habitants.

    Resitrix propose trois solutions pour les toitures végétalisées: 

    - Resitrix SK W Full Bond est une membrane autocollante et résistante aux racines, idéale pour les toitures vertes extensives et intensives, les relevés et les chéneaux. En rénovation, elle peut être utilisée sur un ancien support bitumineux. Elle dispose d’une sous-couche de bitume modifié SBS auto-adhésif. Un des atouts majeurs de Resitrix SK W Full Bond est sa résistance aux racines (certifié FLL et conforme à la norme EN 13 948).

    - Resitrix MB: En cas de végétation, rajouter une feuille d'étanchéité anti-racines+Les joints de la membrane devront être doublés. Nécessité de rajouter une membrane de désolidarisation (300g/m²) si le système végétalisé ne l'intègre pas.

    - Pour les membranes hors FLL :
    1) nécessité de rajouter une feuille d'étanchéité anti-racines FLL
    2) nécessité de rajouter une membrane de désolidarisation (300g ou 350g/m²) si le système végétalisé ne l'intègre pas.
    NB : avec FLORDEPOT une feuille d'étanchéité anti-racines FLL uniquement.

    Spécification
    • Resitrix SK W full bond:

      • Epaisseur: 2.5 mm _ Largeur: 1m _ Longueur: 10 m/rouleau 
      • Poids: 2,75 kg/m²  _  Couleur: Noir
      • Sous-couche: Bitume SBS avec bande auto-adhésive totale
      • Classement FIT: F5 I5 T4

      Resitrix MB:

      • Epaisseur: 3.1 mm _ Largeur: 1m _ Longueur: 10 m/rouleau 
      • Poids: 3.50 kg/m²  _  Couleur: Noir
      • Sous-couche: Bitume SBS avec bande auto-adhésive partielle

      Types de toitures

      • Toitures accessibles, non accessibles et techniques, de pente conforme à la norme NF P 84 série 200 (DTU série 43), ou avis technique du support.
      • Toitures végétalisées extensives.
      • En construction neuve ou en rénovation.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Green-roof-Membrane-Resitrix-EPDM
    • Famille de produitsROOF INSULATION
    • Groupe de produitsEPDM Collection
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2024-08-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
    • Classification IFCToit
    • Nom UNSPSCRoofing membranes
    • Code UNSPSC30151505
    • Code Uniclass 2015Pr_25_57_51_27
    • Description de l'Uniclass 2015Ethylene propylene diene monomer (EPDM) geomembranes
    • Code CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Numéro OmniClass23-13 39 31
    • Titre OmniClassRoof Membranes
    • Code CSI UniFormat IIB3010
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Coverings