Publier vos produits
VMBSO_Membrane d'étanchéité - RetrideX EPDM
VMBSO_Membrane d'étanchéité - RetrideX EPDM
VMBSO_Membrane d'étanchéité - RetrideX EPDM

    VMBSO_Membrane d'étanchéité - RetrideX EPDM

    La membrane EPDM RetrideX est une solution d’étanchéité renforcée avec une armature interne en fibres de verre qui assure la stabilité dimensionnelle et offre une excellente résistance à la déchirure.

    En construction neuve ou en rénovation, la membrane RetrideX est très résistante aux perforations et aux conditions climatiques extrêmes.

    Les toits sont étanches pour longtemps avec une durée de vie reconnue de plus de 50 ans.

    La membrane se pose en toiture froide et toiture chaude.

    Présentant une couche de bitume SBS en sous face, les joints sont soudés à l’air chaud et le contrôle de l’adhérence est immédiat. La pose se fait sans flamme et donc sans risque d’incendie. 

    RetrideX ne nécessite aucun entretien particulier. 

    Spécification
      • Epaisseur: 2.5 mm
      • Largeur: 1mm
      • Longueur: 10 m/rouleau 
      • Poids: 2,75 kg/m²
      • Couleur: Noir
      • Sous-couche: Bitume SBS avec bande auto-adhésive partielle
      • Classement FIT: F5 I5 T4
      • Supports autorisés: Maçonnerie, béton cellulaire, bois et dérivés du bois, tôles d'acier nervurées, isolants non porteurs (PIR, Laine minérale soudable, perlite expansée soudable, verre cellulaire...) et anciennes étanchéités.

      Types de toitures

      • Toitures accessibles, non accessibles et techniques, de pente conforme à la norme NF P 84 série 200 (DTU série 43), ou avis technique du support.
      • En construction neuve ou en rénovation.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.MEMBRANE_RETRIDEX_EPDM
    • Famille de produitsROOF INSULATION
    • Groupe de produitsEPDM Collection
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2020-09-07
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)10000
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)2.5
    En rapport
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
    • Nom UNSPSCRoofing membranes
    • Code UNSPSC30151505
    • Code Uniclass 2015Pr_25_57_51_27
    • Description de l'Uniclass 2015Ethylene propylene diene monomer (EPDM) geomembranes
    • Code CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Numéro OmniClass23-13 39 31
    • Titre OmniClassRoof Membranes
    • Code CSI UniFormat IIB3010
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Coverings