Publier vos produits
FR_Façade ZINC - Profil à Emboîtement VMZINC
FR_Façade ZINC - Profil à Emboîtement VMZINC
FR_Façade ZINC - Profil à Emboîtement VMZINC
FR_Façade ZINC - Profil à Emboîtement VMZINC
FR_Façade ZINC - Profil à Emboîtement VMZINC
FR_Façade ZINC - Profil à Emboîtement VMZINC
FR_Façade ZINC - Profil à Emboîtement VMZINC
FR_Façade ZINC - Profil à Emboîtement VMZINC
FR_Façade ZINC - Profil à Emboîtement VMZINC
FR_Façade ZINC - Profil à Emboîtement VMZINC

    FR_Façade ZINC - Profil à Emboîtement VMZINC

    Le Profil à emboitement VMZINC de VM Building Solutions, est un système de bardage mettant en œuvre des profils en VMZINC fixés mécaniquement sur une ossature secondaire en bois ou en métal, elle-même rapportée à la structure porteuse.

    Les profils sont assemblés entre eux par simple emboîtement dans une rive avec gorge offrant l'esthétique d'une jonction à joint creux sans fixation apparente systématique.

    Le système rentre dans la définition des murs manteaux (bardages rapportés avec lame d'air ventilée).

    Esthétique structurée, façades planes exigeant un calepinage souple et précis.

    Aspects de surface : QUARTZ-ZINC® / ANTHRA-ZINC® / PIGMENTO® / AZENGAR®. Perforation à la demande

    Spécification
    • Destination: 

      Façades planes pour tous types de bâtiments, notamment bâtiments tertiaires ou logements collectifs.
      En construction neuve ou rénovation.

      Types de façade: 

      Façades verticales et sous-face planes.

      Supports autorisés: 

      • Façades planes pour tous types de bâtiments, notamment bâtiments tertiaires ou logements collectifs.
      • En construction neuve ou rénovation.

      Climats: 

      Toutes régions vent.

      Le choix par un professionnel d’un produit VMZINC® adapté à l’environnement d’un bâtiment doit intégrer les éventuelles contraintes d’utilisation selon l’aspect de surface considéré. Chaque aspect de surface de zinc peut évoluer dans le temps de façon différente selon le type de l'environnement (bord de mer, forte exposition UV, neige, etc.) et selon les applications (couverture, façade, évacuations pluviales).

      L'utilisation de l'aspect choisi peut ne pas être adaptée à certaines applications dans le cadre de contraintes environnementales très agressives.

      Il est recommandé, si besoin, de consulter les services VM Building Solutions pour de plus amples informations.

      Conditions particulières: 

      • Possibilité de pose en sous-face, avec un entraxe de 200 mm ou 250 mm, une longueur maximale de 3 m, et des entraxes de fixations de 400 mm maximum,
      • En climat de montagne (alt > 900 m) longueur maximale 4 m,
      • Pour des bâtiments de hauteur > 30 m, nous consulter. 


    Spécifications techniques
    • Réference unique.Profil_A_Emboitement_VMZINC
    • Famille de produitsFaçade
    • Groupe de produitsVMZINC CLADDING
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-01
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalZinc
    • Matériel secondaireIsolation
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCMur Rideau
    • Nom UNSPSCSiding and exterior wall materials
    • Code UNSPSC301518
    • Code Uniclass 2015Ss_25_20_50_95
    • Description de l'Uniclass 2015Zinc sheet cladding systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 64 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Wall Cladding
    • Numéro OmniClass23-13 37 13
    • Titre OmniClassExterior Wall Cladding
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls