Définissez votre emplacement et votre langue pour donner la priorité aux informations localisées. Continuer
Membrane d'étanchéité - SecuOne EPDM

Membrane d'étanchéité - SecuOne EPDM

C’est une membrane EPDM non armée.

C’est un produit avec une forte stabilité thermique (de -50° à +130°) avec une très bonne résistance au feu. Il se répare même après des années d’utilisation et il est 100 % étanche pendant 50 ans.

    Il est par ailleurs très léger.

    La membrane SecuOne est équipée de joint préfabriqué Pre-Tape pour les joints logitidinaux.

    Spécification
    • Épaisseur: 2,2 mm

      Largeurs: 1.37 m 

      Longueurs: 15.25 m 

      Poids: 1.4 kg / m²

      Types de toitures

      • Toitures accessibles, non accessibles et techniques, de pente conforme à la norme NF P 84 série 200 (DTU série 43), ou avis technique du support.
      • En construction neuve ou en rénovation.

      Supports autorisés:

      Supports autorisés: 

      * Maçonnerie 

      * Béton Cellulaire 

      * Bois et dérivés du bois 

      * Isolants non porteurs (PIR, PUR, verre cellulaire, laines minérales soudable, perlite expansée soudable)

      * Tôles d'acier nervurées 

      * Anciennes étanchéités bitumineuses

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SECUONE_EPDM
    • Famille de produitsROOF INSULATION
    • Groupe de produitsEPDM Collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)15250
    • Largeur (mm)1370
    • Profondeur (mm)2.2
    En rapport
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
    • Classification IFCToit
    • Nom UNSPSCRoofing membranes
    • Code UNSPSC30151505
    • Code Uniclass 2015Pr_25_57_51_27
    • Description de l'Uniclass 2015Ethylene propylene diene monomer (EPDM) geomembranes
    • Code CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Numéro OmniClass23-13 39 31
    • Titre OmniClassRoof Membranes
    • Code CSI UniFormat IIB3010
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Coverings

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique