Publier vos produits
Kompaktowe
Vogel&Noot

Kompaktowe

Traduit par Google,

Les radiateurs à panneaux Kompaktowe avec panneaux chauffants profi lés et ailettes de convection sont équipés de couvercles latéraux et d'une grille supérieure. Quatre connecteurs femelles filetés G ½ "permettent une connexion latérale à droite et à gauche.

Spécification
  • Material: high quality, deep-drawing, low-carbon, cold rolled DC01 steel sheet in accordance with PN-EN 10130.

    Spacing of vertical water channels: 40,0 mm

    Connections: 4 x G ½" side connectors

    Working pressure: 10 bar

    Maximal temperature: 110°C

    Test pressure: 13 bar

    Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request.

    Accessories bundled with the radiator: top and side covers

Spécifications techniques
  • Réference unique.vogel_noot-Compact
  • Famille de produitsVogel&Noot
  • Groupe de produitsPanel radiators
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-08-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
  • Classification IFCAppareil de chauffage
  • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
  • Description de l'Uniclass 2015Radiators
  • Numéro OmniClass23-33 15 21 15
  • Titre OmniClassPlate Radiators