Publier vos produits
Kontec KK
Vogel&Noot

Kontec KK

Traduit par Google,

Les convecteurs Kontec KK sont composés de plusieurs éléments chauffants en acier profilé interconnectés de section rectangulaire. Le convecteur est doté de 2 filetages intérieurs G ½”, permettant un raccordement latéral, tant du côté gauche que du côté droit. Les convecteurs Kontec KK sont équipés de deux couvercles latéraux et de la grille de masquage supérieure.

Les profilés chauffants sont montés horizontalement, de manière à conserver entre eux la distance de 2 mm de large, nécessaire pour compenser la dilatation thermique des éléments, et permettant un parfait vernissage de toute la surface du convecteur. La plupart des modèles sont équipés d'éléments convectifs, augmentant l'efficacité de chauffage des convecteurs.

Spécification
  • Connections: 2 x G ½”, side connectors

    Material: high quality steel profiles of a rectangular cross section, dimensions: 70 x 11 x 1.5 mm (high pressure version: 70 x 11 x 2.0 mm)

    Maximal temperature: 110 ºC

    Max. operating pressure: 5 bar for the standard version, 8 bar for the high pressure version

    Colour: RAL 9016, other RAL colours available, surcharge at each order

    Brackets: wall or floor – ordered separately, at Client’s preference

    Accessories: plug and air vent, included in the convector’s kit

    Metal sheet thickness: heating profiles – 1.50 mm; convectors – 0.50 mm

    Height: 70, 142, 214, 286 mm

    Length: from 500 up to 4000 mm

    Depth: from 68 up to 339 mm

Spécifications techniques
  • Réference unique.vogel_noot-Kontec_KK
  • Famille de produitsVogel&Noot
  • Groupe de produitsDecorative radiators
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-08-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enAutriche
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
  • Classification IFCAppareil de chauffage
  • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
  • Description de l'Uniclass 2015Radiators
  • Numéro OmniClass23-33 15 21 15
  • Titre OmniClassPlate Radiators