Publier vos produits
Plan Multi
Vogel&Noot

Plan Multi

Traduit par Google,
Les radiateurs à panneaux polyvalents Plan Multi se distinguent par leur face avant complètement plate. Le panneau est collé au panneau chauffant de base avant profilé de manière à dissimuler les bords saillants, lorsque l'on regarde le radiateur de face. Les radiateurs sont équipés d'ailettes de convection ainsi que de caches latéraux et d'une grille supérieure. Deux connecteurs femelles filetés G ½" inférieurs et quatre latéraux permettent un raccordement inférieur ou latéral. Le radiateur est également équipé d'un insert de vanne thermostatique Danfoss intégré permettant le préréglage.
Spécification
  • Material: high quality, deep-drawing, low-carbon, cold rolled DC01 steel sheet in accordance with PN-EN 10130.

    Spacing of vertical water channels: 40,0 mm

    Connections: 2 x G 3/4" bottom, right side connectors (left side- available on request) 4 x G ½" side connectors

    Working pressure: 10 bar

    Maximal temperature: 110°C

    Test pressure: 13 bar

    Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request.

    Accessories bundled with the radiator:  plug, air vent

Spécifications techniques
  • Réference unique.vogel_noot-Plan-Multi
  • Famille de produitsVogel&Noot
  • Groupe de produitsPanel radiators
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-08-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
  • Classification IFCAppareil de chauffage
  • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
  • Description de l'Uniclass 2015Radiators
  • Numéro OmniClass23-33 15 21 15
  • Titre OmniClassPlate Radiators