Publier vos produits
Wave
Vogel&Noot

Wave

Traduit par Google,
Les collecteurs horizontaux ronds du modèle Wave sont légèrement courbés pour former un arc donnant au radiateur légèreté et élégance.
Spécification
  • Material: high quality steel section

    Heating medium: water

    Connections: 4 threaded ½" female connections

    Working pressure: 10 bar

    Maximal temperature: 110°C

    Painting: anaphoretic priming, final painting with the use of electrostatic powder coating

    Colours: RAL 9016 white

    Basic equipment: brackets with adjustable wall distance, ½" air vent, blanking plug.


Spécifications techniques
  • Réference unique.vogel_noot-Wave
  • Famille de produitsVogel&Noot
  • Groupe de produitsDecorative radiators
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-08-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enAutriche
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
  • Classification IFCAppareil de chauffage
  • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
  • Description de l'Uniclass 2015Radiators
  • Numéro OmniClass23-33 15 21 13
  • Titre OmniClassFinned Tube Radiators