Publier vos produits
Dehumidification System
Volteco

Dehumidification System

Traduit par Google,

CALIBRO PLUS EVAPORATION est un système de déshumidification formulé pour restaurer l'enduit sur les murs humides, à l'intérieur comme à l'extérieur. Il est composé de deux composants régénérants et déshumidificateurs, CALIBRO RINZAFFO et CALIBRO PE INTONACO, à utiliser l'un après l'autre. Avec TRIPLEZERO, une émulsion onctueuse, prête à l'emploi, super hydrophobe, non toxique. Pour obtenir une barrière chimique, créer un « bouclier » extrêmement résistant aux remontées d'humidité dans le mur. TRIPLEZERO convient à une utilisation en intérieur et en extérieur.

Spécification
  • Advantages

    • Suitable to coat all types of walls
    • It guarantees long-lasting sound and stable restoration
    • It inhibits the development of any form of condensation
    • Also machine-applicable
    • Ready to use and easy application for injection
    • Effective and long-lasting water resistant protection
    • Odorless and solvent-free
Spécifications techniques
  • Réference unique.dehumidification-system
  • Famille de produitsWaterproofing
  • Groupe de produitsDehumidification System
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-12-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPlâtre
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Finitions murales
  • Classification IFCMur
  • Code Uniclass 2015Pr_35_31_64
  • Description de l'Uniclass 2015Plasters and renders
  • Code CSI MasterFormat 201407 11 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Dampproofing
  • Code CSI UniFormat IIC3010
  • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes