Publier vos produits
VORTICENT CMS ATEX
Vortice

VORTICENT CMS ATEX

Traduit par Google,

Ventilateur centrifuge ATEX moyenne pression, certifié et adapté à la ventilation d'environnements caractérisés par des atmosphères potentiellement explosives (zones destinées à la charge de batteries ou au stockage de carburant, scieries, sucreries).**

• Boîtiers en tôle d'acier laminée, assemblés par joints ou soudés entre eux, protégés contre la corrosion par un revêtement en poudre de résine polyester.

• Moteur à courant alternatif, 2-4 pôles, monophasé-triphasé, isolation de classe F, indice de protection IP55, construit avec des caractéristiques de conception spéciales et des matériaux adaptés à une utilisation dans des atmosphères potentiellement explosives conformément à la directive 2014/34/UE.

• Alimentation triphasée 230/400V–50Hz.

• Roue centrifuge à courbure avant, à simple entrée, en tôle d'aluminium.

• Classification ATEX Zone 2 : Ventilateur (Ex h IIB+H2 T3 Gc) + moteur (Ex ec IIC T3 Gc).

• Température ambiante de fonctionnement entre -20°C et +40°C ; température de l'air véhiculé selon classification ATEX.

• Orientation par défaut : LG 270.

Spécifications techniques
  • Réference unique.CMS_ATEX_301xx
  • Famille de produitsIndustrial Ventilation
  • Groupe de produitsIndustrial Ventilation
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Océanie Afrique Amérique du Sud Amérique du Nord
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
Produits similaires