Publier vos produits
VORTICENT CMS
Vortice

VORTICENT CMS

Traduit par Google,

Ventilateur centrifuge industriel moyenne pression à pales courbées vers l'avant, particulièrement adapté aux applications industrielles telles que le refroidissement de machines ou de composants, etc.

• Carters en tôle d'acier, assemblés par joints ou soudés entre eux, finition peinture poudre époxy.

Moteurs à courant alternatif, 2 à 4 pôles, monophasés et triphasés, isolation classe F, indice de protection IP55. Alimentation 230/400 V–50 Hz.

• Roue centrifuge à hélice à simple entrée, en tôle d'acier galvanisée.

• Température maximale de fonctionnement continu : air véhiculé +130°C ; air ambiant +60°C.

• Orientation par défaut : LG 270.

Spécifications techniques
  • Réference unique.CMS_301xx
  • Famille de produitsIndustrial Ventilation
  • Groupe de produitsIndustrial Ventilation
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Océanie Afrique Amérique du Sud Amérique du Nord
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
Produits similaires