Publier vos produits
VORT HR 550 AVEL
Vortice

VORT HR 550 AVEL

Traduit par Google,
Structure interne à double habillage (sandwich) en tôle d'acier galvanisée ; isolation interne épaisseur 20 mm, densité 42kg/m3. Habillage esthétique en tôle d'acier peinte en blanc (RAL9003). Orifices d'aspiration et de refoulement compatibles avec la combinaison avec des tuyaux d'un diamètre nominal de 160 mm. Paire de moto-ventilateurs entraînés par des moteurs EC (sans balais) de type rotor externe, avec des arbres montés sur roulements à billes pour assurer un fonctionnement pratiquement "sans entretien", directement couplés à des roues centrifuges courbées vers l'arrière pour garantir une efficacité aéraulique élevée. 3 vitesses de fonctionnement, réglées indépendamment au moment de l'installation. Échangeur de chaleur à haut rendement, de type contre-courant croisé, en résine plastique (PS). • Protection antigel à activation automatique, pour éviter la formation de givre au niveau de l'échangeur de chaleur. Registre by-pass motorisé à activation automatique, pour garantir le confort des occupants des pièces asservies en mi-saison, ou en tout cas lorsque la température extérieure ne nécessite pas l'action de l'échangeur de chaleur. Panneau de commande, situé sur le couvercle supérieur du panneau électrique de l'unité. Paire de filtres Classe 70% ePM1 (F7), facilement accessible pour l'entretien périodique. L'état d'occlusion des filtres est indiqué visuellement sur le panneau de commande. Bac de récupération des condensats avec dispositifs de vidange. Support pour installation murale fourni ; possibilité d'installation au sol à l'aide de pieds spéciaux anti-vibrations fournis en option.
Spécifications techniques
  • Réference unique.heatrecoveryunit_HR550AVEL
  • Famille de produitsResidential
  • Groupe de produitsHeat recovery units
  • Date de publication2021-03-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)590
  • Largeur (mm)785
  • Profondeur (mm)700
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondairePolystyrène
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)65
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Double flux - Echangeur de chaleur
  • Numéro OmniClass23-39 43 17 23
  • Titre OmniClassWaste Heat Recovery Heat Exchangers

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Océanie Afrique Amérique du Sud Amérique du Nord
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
Produits similaires