Publier vos produits
VORT HR 200 BP
VORT HR 200 BP
VORT HR 200 BP
    Vortice

    VORT HR 200 BP

    Traduit par Google,
    Structure et façade en tôle d'acier, épaisseur 10/10, peinte avec de la poudre polyester blanche (RAL 9016) en finition lisse. Crochets pour installation murale inclus dans l'équipement standard. Orifices d'aspiration et de refoulement d'un diamètre nominal de 125 mm. Paire de ventilateurs électriques entraînés par des moteurs EC (sans balais) de type à rotor externe, avec des arbres montés sur des roulements à billes pour assurer un fonctionnement pratiquement "sans entretien", directement couplés à des roues centrifuges incurvées vers l'avant. 3 vitesses de fonctionnement, réglées indépendamment au moment de l'installation. Échangeur de chaleur à haut rendement, de type contre-courant croisé, en résine plastique (PS). By-pass thermodynamique à activation automatique, pour garantir le confort des occupants des pièces asservies en mi-saison, ou en tout cas lorsque la température extérieure ne nécessite pas l'action de l'échangeur de chaleur. Télécommande, de type connexion filaire, avec écran LCD, pour : allumer et éteindre le produit. La configuration initiale du produit. Le choix de la vitesse de fonctionnement. Programmation des opérations. Affichage de l'heure et de la température ambiante. Le contrôle du bon fonctionnement du produit (les dysfonctionnements éventuels sont signalés par des messages d'erreur affichés à l'écran). La signalisation sur l'afficheur de l'état des filtres saturés. Paire de filtres ISO Grossier 30% (G3) (filtre M5 disponible en option pour le conduit de refoulement), facilement accessible pour l'entretien périodique. Protection antigel à activation automatique, pour éviter la formation de givre au niveau de l'échangeur de chaleur. Bac de récupération des condensats avec dispositifs de vidange. Prédisposition pour le raccordement à un préchauffeur.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.heatrecoveryunit_HR200BP
    • Famille de produitsResidential
    • Groupe de produitsHeat recovery units
    • Date de publication2021-03-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)480
    • Largeur (mm)595
    • Profondeur (mm)292
    En rapport
    • Matériel principalPolypropylène
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)16.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Double flux - Echangeur de chaleur
    • Numéro OmniClass23-39 43 17 23
    • Titre OmniClassWaste Heat Recovery Heat Exchangers

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Afrique Amérique du Sud Amérique du Nord
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
    Produits similaires