Publier vos produits
VORT HR 300 NETI
Vortice

VORT HR 300 NETI

Traduit par Google,
Boîtier en plastique (EPI). Façade esthétique en résine plastique, finition brillante. Orifices de raccordement pour gaine ronde, diamètre nominal 125 mm. 2 moteurs EC (sans balais) avec arbre tournant dans des roulements à billes, chacun couplé à une roue centrifuge incurvée vers l'avant ; 3 vitesses, réglables indépendamment à l'installation. Échangeur de chaleur à contre-courant à haut rendement en résine PS. By-pass automatique pour free-cooling (activation manuelle autorisée en alternative). 1 filtre ePM10 50% (M5) sur air soufflé et 1 filtre ISO Coarse 65% (G4) sur air extrait. L'état d'occlusion des filtres et donc le besoin d'entretien sont affichés sur le panneau de commande. Panneau de contrôle, sur le capot avant, permettant : la configuration du produit à l'installation, la configuration manuelle du mode de fonctionnement, les paramètres de fonctionnement automatique et la surveillance du bon fonctionnement, le diagnostic du système, la surveillance constante de l'état des filtres et la maintenance / remplacement relative besoins, mises à jour du firmware. Support pour installation murale fourni en standard.
Spécifications techniques
  • Réference unique.heatrecoveryunit_HR300NETI
  • Famille de produitsResidential
  • Groupe de produitsHeat recovery units
  • Date de publication2021-03-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)812
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)317
En rapport
  • Matériel principalPolypropylène
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)15
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Double flux - Echangeur de chaleur
  • Numéro OmniClass23-39 43 17 23
  • Titre OmniClassWaste Heat Recovery Heat Exchangers

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Océanie Afrique Amérique du Sud Amérique du Nord
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
Produits similaires