Publier vos produits
VORT HR 350 AVEL
Vortice

VORT HR 350 AVEL

Traduit par Google,
Boîtier en plastique (EPI) résistant au feu (DIN EN 13501). Supports pour installation murale fournis en standard. Face avant en résine plastique, intégrant des capots d'accès direct aux filtres. Orifices de raccordement pour gaine ronde, diamètre nominal 150 mm. 2 moteurs EC (sans balais), rotor externe, avec arbre tournant dans des roulements à billes pour garantir un fonctionnement "sans entretien", chacun couplé à une roue centrifuge incurvée vers l'arrière ; 2 vitesses, réglables indépendamment à l'installation. Échangeur de chaleur à contre-courant à haut rendement en résine PS. Protection antigel automatique pour éviter le givrage de l'échangeur de chaleur. Automatique, 100% filtré, by-pass mécanique, garantissant le confort des personnes dans les pièces en mi-saison ou lorsque la température extérieure ne nécessite pas l'action de l'échangeur. Panneau de commande filaire avec écran LCD, qui permet : d'allumer/éteindre l'appareil ; la première configuration ; régler la vitesse ; régler la minuterie hebdomadaire ; pour afficher l'heure et la température ambiante ; contrôler le bon fonctionnement du produit (les défauts sont affichés à l'écran) ; pour afficher l'état des filtres. 2 filtres M5 (filtre F7 pour gaine de soufflage disponible en option), accès facile pour l'entretien périodique. Bac à eau de condensation avec tuyaux d'évacuation. Possibilité de connexion à des capteurs externes environnementaux (disponibles en option), pour le contrôle automatique du fonctionnement.
Spécifications techniques
  • Réference unique.heatrecoveryunit_HR350AVEL
  • Famille de produitsResidential
  • Groupe de produitsHeat recovery units
  • Date de publication2021-03-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)845
  • Largeur (mm)712
  • Profondeur (mm)455
En rapport
  • Matériel principalPolypropylène
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)23
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Double flux - Echangeur de chaleur
  • Numéro OmniClass23-39 43 17 23
  • Titre OmniClassWaste Heat Recovery Heat Exchangers

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Océanie Afrique Amérique du Sud Amérique du Nord
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
Produits similaires