Publier vos produits
VORT INVISIBLE MINI TOP
VORT INVISIBLE MINI TOP
    Vortice

    VORT INVISIBLE MINI TOP

    Traduit par Google,
    Boîtier en tôle d'acier, peint en blanc ; composants internes en EPP. Orifices de raccordement des conduits d'entrée et de sortie compatibles avec les diamètres nominaux de 100 mm et 125 mm. 2 moteurs EC sans balais, chacun couplé à une roue centrifuge ; 3 vitesses. Échangeur de chaleur à contre-courant à haut rendement. By-pass automatique mécanique, 100% filtré. Suite électronique avancée, facilement accessible pour le premier réglage et les opérations de maintenance ordinaire ; fonctions proposées : réglage des paramètres de fonctionnement (vitesse du ventilateur, seuil d'humidité relative...), gestion automatique du by-pass, mise hors gel de l'échangeur, gestion automatique du préchauffeur (en option) si installé, fonctionnement à inhibition Vmax dans une plage horaire préréglée, paramétrable à l'installation (fonction QUIET) ; une batterie de secours assure une mise à jour constante de l'heure marquée par l'horloge (RTC - Real Time Clock), même en cas de coupure de courant, possibilité de passer automatiquement sur Vmax, en le liant à l'éclairage de la salle de bain (fonction BOOST ROOM LIGHT), possibilité de gérer le passage automatique à une vitesse réduite (30% inférieure à Vmin), utile pour garantir le renouvellement d'air correct pendant la longue absence des occupants, limitant également la consommation (fonction HOLIDAY), surveillance de l'état du filtre : le besoin de nettoyage / maintenance est affiché sur l'écran du panneau de commande à distance, possibilité de connexion à un capteur de présence (PIR), capable de gérer automatiquement le passage à Vmax. 2 x filtres ISO COARSE 45% (G3), sur air extrait (vicié) et sur soufflage d'air (frais); Le filtre ISO COARSE 65% (G4) pour le port d'extraction, les filtres ePM10 50% (M5), ePM1 55% (F7) et ePM1 80% (F9) pour le port d'alimentation sont disponibles en option. Récipient de récupération des condensats avec protection anti-débordement.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.heatrecoveryunit_INVISIBLE_MINITOP
    • Famille de produitsResidential
    • Groupe de produitsHeat recovery units
    • Date de publication2021-03-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)218
    • Largeur (mm)484
    • Profondeur (mm)440.5
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondairePolypropylène
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)14
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Double flux - Echangeur de chaleur
    • Numéro OmniClass23-39 43 17 23
    • Titre OmniClassWaste Heat Recovery Heat Exchangers

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Afrique Amérique du Sud Amérique du Nord
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
    Produits similaires