Publier vos produits
SPACEWALK 300 01
SPACEWALK 300 01
SPACEWALK 300 01
    VOXFLOR

    SPACEWALK 300 01

    Traduit par Google,

    Collection Sortie dans l'espace

    Inspiré de la surface de la Terre, vue de l'espace, Spacewalk propose un motif que l'on peut qualifier de New Classic. Spacewalk est composé de trois produits, qui partagent les mêmes couleurs neutres, basées sur des tons de gris et de beige, et une construction et un poids de poils différents. En mélangeant différents produits avec les mêmes couleurs, ou différentes couleurs du même produit ou même les deux, les options offertes par Spacewalk sont illimitées.


    Spécification
    • Construction: Multi-level Loop 

      Fiber: Voxflor Certified Nylon 

      Gauge: 1/10” 

      Stitches: 9 per inch 

      Pile Weight: 26 OZ/yd2

      Average Pile Height: 5.0mm±0.5mm 

      Backing: PVC with fiberglass 

      Tile size: 25cm*100cm 

      Area of Use: Commercial – General Duty

      Anti-microbial: Ultra Fresh (Available) 

      Flammability: ASTM E 648 Class I, GB8624-2012 B1(C) 

      Smoke Density: ASTM E 662 Less than 450, GB/T 8627-1999 

      Static Propensity: AATCC-134 ≤ 3.5kV, GB/T 18044-2008

       

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SPACEWALK300-01-1
    • Famille de produitsVoxflor Flooring
    • Groupe de produitsCarpet Tile
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1000
    • Largeur (mm)250
    En rapport
    • Matériel principalNylon
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis