Publier vos produits
AviProtek® E Low-e Coated Bird Friendly Glass
AviProtek® E Low-e Coated Bird Friendly Glass

    AviProtek® E Low-e Coated Bird Friendly Glass

    Traduit par Google,

    Le verre AviProtek ® E, respectueux des oiseaux, combine des marqueurs visuels gravés à l'acide sur la première surface du verre avec un choix de revêtements à faible émissivité Solarban ® haute performance de Vitro Architectural Glass sur la deuxième surface. Le résultat : la solution de verre la plus efficace du marché en matière de respect des oiseaux et d'efficacité énergétique. Cette innovation permet aux architectes et aux propriétaires de bâtiments d'atteindre leurs objectifs environnementaux et d'obtenir des crédits LEED ® - peut-être plus que vous ne l'auriez cru possible ! Tous les produits en verre AviProtek ® , respectueux des oiseaux, sont assortis d'une garantie de 10 ans et sont accompagnés de la documentation EPD et HPD ® .

    Pour les applications qui ne nécessitent pas de revêtement à faible émissivité sur la surface 2, vous préférerez peut-être nos options de verre classiques AviProtek ® respectueuses des oiseaux.

    Spécification
    • Walker Glass is a leading manufacturer of architectural glass and etched glass solutions designed for high-performance interior and exterior applications. Specializing in acid-etched glass, bird-friendly glazing, and decorative glass, Walker combines innovation with sustainability. Their aviation-friendly glass meets modern building code compliance while enhancing aesthetic appeal and occupant safety.

      With a wide portfolio including mirrored glass, low-iron glass, opaque glass, and frosted glass, Walker supports commercial glazing projects of all sizes. Their custom glass fabrication, patterned glass, and UV-resistant coatings make them a go-to for architects and designers seeking both performance and beauty.

      As a pioneer in glass manufacturing, Walker also leads in LEED-compliant glass and solar control glazing. Their acid-etched mirror products and anti-glare finishes serve both functional and visual goals. Backed by decades of expertise, Walker Glass delivers high-quality glazing solutions for a range of markets—from office towers to institutional spaces.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.aviprotek-e
    • Famille de produitsBird Friendly Architectural Glass
    • Groupe de produitsAviProtek® Flat Glass
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-01-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Vitrage
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_33
    • Description de l'Uniclass 2015Glass and glazing sheets and profiles
    • Code CSI MasterFormat 201408 81 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
    • Numéro OmniClass23-17 15 11
    • Titre OmniClassGlass Glazing