Publier vos produits
WNY Interior Decorative Wall Panel DWP-120
WNY Interior Decorative Wall Panel DWP-120

    WNY Interior Decorative Wall Panel DWP-120

    Traduit par Google,

    Décoration intérieure, série de panneaux muraux.


    Les panneaux muraux intérieurs sont en bois qui ressemble au bois naturel. Le motif se distingue magnifiquement par les propriétés du bois et la surface du bois qui présente un motif de bois naturel. Poids léger. Pas besoin de construire une structure pour soutenir le mur. Facile à installer avec des rails de couverture de feuilles. Différentes formes d'avion Peut concevoir des combinaisons illimitées d'arbalètes Couleurs assorties librement Le bois est dur et solide, non cassant ou facilement cassable, résistant au soleil, à la pluie et très bien imperméable. Pas besoin de peindre la première fois et la prochaine fois, convient aux travaux intérieurs et semi-extérieurs, aux murs de bâtiments, aux avant-toits, aux vieux balcons, aux plafonds de garages.


    Spécification
    • DWP-W120

      DWP-W159

    Spécifications techniques
    • Réference unique.WNY_Interior-Decorative_Wall-Panel-DWP-120
    • Famille de produitsInterior Decorative
    • Groupe de produitsWall Panel
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-04-02
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalComposite multi-matériaux
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
    • Numéro OmniClass23-15 15 00
    • Titre OmniClassWall Coverings, Claddings, Linings

    Disponibilité de la région

    Asie