Publier vos produits
12 in. Square x 10 in. Deep Sanitary Floor Sink - FS-750
Watts

12 in. Square x 10 in. Deep Sanitary Floor Sink - FS-750

Traduit par Google,
Watts Drainage FS-750 Évier de sol sanitaire carré de 12 po (305 mm) x 10 po (254 mm) de profondeur avec intérieur recouvert d'un revêtement en porcelaine émaillée blanche résistant à l'acide, grille en fonte revêtue d'un revêtement en porcelaine émaillée, crépine de fond en dôme en aluminium et sans moyeu (standard) sortie.
Spécification
  • Keywords: 12 inch round, 12 inch square by 8 inch deep, 2 in no hub, 3 in push on, 4 in push on, 6 inch deep, assembly, backflow, backflow valve, bonnet, bypass, castiron, check, checkvalve, cover, double, doublecheck, enamel coated ci 1/2 grate, enamel coated interior, epoxy, flange w/ weepholes, floor drains, floor sink, floor sink body, kit, loose set grate, no hub, pp dome bottom strainer, pressure valve, preventer, push on, qt, quaterturn, reducing valve, releif, repair, rpza, rubber, seat, shut-off, sink bucket, square, strainer, valve, vlvBody Material: Porcelain Enamel Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4"
    Connection Type: No Hub, Push On
Spécifications techniques
  • Réference unique.1199
  • Famille de produitsDrainage Solutions
  • Groupe de produitsFloor Drains Channels Trench > Floor Sinks
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage