Publier vos produits
Overflow Roof Drain with 2 in. External Water Dam  - RD-200-R
Watts

Overflow Roof Drain with 2 in. External Water Dam - RD-200-R

Traduit par Google,
Watts Drainage Products RD-200-R drain de trop-plein en fonte enduite d'époxy avec bride de solin avec barrage d'eau externe intégré de 2 po (51 mm) de haut, dôme en polyéthylène autobloquant (standard) et sortie sans moyeu (standard).
Spécification
  • Keywords: 3 in no hub connection, 3 in no hub outlet, 4 in no hub outlet, cast, cast iron self-locking dome, cast nickel bronze, combination roof drain/overflow, countersunk mounting holes, deck flange, downspout nozzle, flashing clamp, integral gravel guard, iron, overflow standpipe, roof drain
    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4"
    Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Calk
Spécifications techniques
  • Réference unique.1235
  • Famille de produitsDrainage Products
  • Groupe de produitsRoof Waste Water Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2009-09-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage

Disponibilité de la région

Amérique du Nord