Publier vos produits
Overflow Roof Drain with 4 in.  Internal Water Dam - RD-300-W
Watts

Overflow Roof Drain with 4 in. Internal Water Dam - RD-300-W

Traduit par Google,
Watts Drainage RD-300-W Drain de trop-plein en fonte enduite d'époxy avec bride de solin avec tuyau interne intégré de 4 po (102 mm) de haut, dôme en polyéthylène autobloquant (standard) et sortie sans moyeu (standard).
Spécification
  • Keywords: 4 in no hub outlet, 50 gallons per day, epoxy coated cast iron, filter, flashing clamp, high volume roof drain, integral gravel stop, membrane filter, reverse osmosis membrane, ro 50gpd, ro membrane, self-locking pe dome, sump receiver, underdeck clamp, water filtration, watts
    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 5", 6", 8", 10"
    Connection Type: No Hub, Push On, Inside Calk
Spécifications techniques
  • Réference unique.1243
  • Famille de produitsDrainage Products
  • Groupe de produitsRoof Waste Water Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2009-09-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis