Publier vos produits
Combination Roof Drain & Secondary Overflow - RD-260
Watts

Combination Roof Drain & Secondary Overflow - RD-260

Traduit par Google,
Watts Drainage RD-260 combinaison drain de toit/trop-plein avec corps de drain en fonte revêtue d'époxy, pinces de solin avec pare-gravier intégrés, tuyau vertical interne de 4 po (102 mm) de hauteur, dômes en polyéthylène autobloquants et sorties sans moyeu (standard).
Spécification
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, roof drains, water waste drains, deck receptor drains
    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4"
    Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Calk
Spécifications techniques
  • Réference unique.1248
  • Famille de produitsDrainage Products
  • Groupe de produitsRoof Waste Water Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage