Publier vos produits
PDI Certified Low-Rough-In Grease Interceptor - WD-L-SERIES
Watts

PDI Certified Low-Rough-In Grease Interceptor - WD-L-SERIES

Traduit par Google,
Watts Drainage Products WD-L Series Intercepteur de graisse à faible rugosité en acier revêtu d'époxy encastré ou monté au sol certifié PDI avec couvercle antidérapant en acier revêtu d'époxy joint fixé avec boulon(s) central(s) à tête hexagonale, déflecteur amovible, siphon à joint profond avec nettoyage, raccord de contrôle de débit externe en fonte et aucun raccord de moyeu (standard).
Spécification
  • Keywords: floor drain body, cast iron, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, drain, grease interceptorBody Material: Epoxy Coated Steel
    Connection Size: 3", 4"
    Connection Type: No Hub
    Keywords: 105mat, 20 mesh screen, 35 gpm, check, epoxy-coated steel, fip, flanged 125, grease interceptor, lead free bronze, lf358, low-rough-in, mueller steam, mueller steam specialty, recessed or floor-mounted, silent globe, solder end, ss trim, y strainer
Spécifications techniques
  • Réference unique.1261
  • Famille de produitsDrainage Products
  • Groupe de produitsGrease Interceptor
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Nom UNSPSCSludge collectors
  • Code UNSPSC47101536
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52_25_06
  • Description de l'Uniclass 2015Below-ground grease traps and converters
  • Code CSI MasterFormat 201446 25 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Oil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Numéro OmniClass23-39 33 17
  • Titre OmniClassOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis