Publier vos produits
Cleanout Ferrule with Brass Plug and Wall Access Cover - CO-380-RD
Watts

Cleanout Ferrule with Brass Plug and Wall Access Cover - CO-380-RD

Traduit par Google,
Watts Drainage CO-380-RD Nettoyage mural en fonte avec bouchon à tête fraisée en laiton avec joint d'étanchéité, couvercle d'accès en acier inoxydable, vis en acier inoxydable anti-vandalisme et aucun raccord de moyeu.
Spécification
  • Keywords: drain, plumbing, cleanout, pipe, pump,floor drain, cast iron body, countersunk plug, extra heavy duty, floor cleanout, gas tight, no hub, removeable cleanout plug, round, stack cleanout, stainless steel cover, vandal proof, wall cleanout,
Spécifications techniques
  • Réference unique.1298
  • Famille de produitsDrainage Products
  • Groupe de produitsCleanouts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Description de l'Uniclass 2015Plumbing
  • Code CSI MasterFormat 201422 05 76
  • Titre CSI MasterFormat 2014Facility Drainage Piping Cleanouts
  • Numéro OmniClass23-11 21 21 17
  • Titre OmniClassCleanouts
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING