Watts ISCA-101-DT Support de toilette à filetage conique horizontal dos à dos standard avec raccord en fonte enduit d'époxy, 4"(102) sans raccords de vidange de moyeu et 2"(51) sans raccords d'évent de moyeu, filetage en fonte enduit d'époxy Assemblage de plaque frontale, repose-pieds en fonte revêtue d'époxy avec des mesures incrémentielles en relief sur les pieds pour ajuster facilement la hauteur du support aux exigences les plus couramment utilisées. Réglable pour la hauteur standard et pour fauteuil roulant, mamelon fileté en ABS avec bouchon de test intégré et joint de bol en néoprène, quincaillerie plaquée et écrous borgnes chromés. Le transporteur est conforme aux exigences de la norme ASME A112.6.1M jusqu'à une charge statique de 500 lb (227 kg).
Fonctionnalités
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |