Publier vos produits
Double Check Valve Assemblies, Stainless Steel - 774
Watts

Double Check Valve Assemblies, Stainless Steel - 774

Traduit par Google,
Les ensembles de clapets anti-retour doubles de la série 774 empêchent le reflux d'eau polluée d'entrer dans l'alimentation en eau potable. Il se compose d'une construction compacte et d'une longueur de pose courte, idéale pour les installations de rénovation. Il est doté d'un corps en acier inoxydable léger et d'une faible perte de charge. La série 774 est idéale dans les applications identifiées par les autorités locales comme ne présentant aucun danger pour la santé. Pression de service maximale : 175 psi (12,06 bar).
Spécification
  • Body Material: 300 Series Stainless Steel
    Connection Size: 2-1/2", 3", 4", 6", 8", 10", 12"
    Connection Type: Flanged and Grooved Gate Connection
    Industry Standards: AWWA C510-92, CSA B64.5
    Working Pressure: 175psi (12.1 bar)
    Maximum Working Temperature: 110°F (43°C)Keywords: 1480wog, 200cwp, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, backflow valve with meter, bypass, carbonsteel, castiron, checkvalve, ci, class125, class150, class600, closureplug, dcda, detector, double, double check, doublecheck, doubledisc, flange, groove, meter, nrs, osy, pressure detector valve, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure detector assembly, reduced pressure valve, rpda, rpza, shut-off, silentcheck, stainless steel, stainless steel body, stainless steel body3459, strainer, tapped, threaded, valve, vlv, wafer
Spécifications techniques
  • Réference unique.3459
  • Famille de produitsBackflow Prevention
  • Groupe de produitsNon-Return Valves for Liquid Services
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2009-09-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis