Publier vos produits
Reduced Pressure Zone Assemblies, Stainless Steel - 994
Watts

Reduced Pressure Zone Assemblies, Stainless Steel - 994

4.4 sur 5 étoiles4.4(9 Avis)
Traduit par Google,
Les assemblages de zone à pression réduite de la série 994 empêchent l'écoulement inverse de l'eau polluée d'entrer dans l'approvisionnement en eau potable en raison du retour de siphonage et/ou de la contre-pression. Il se compose d'une construction de corps en acier inoxydable avec des pièces internes en acier inoxydable. La soupape de décharge montée au fond est située entre les deux clapets anti-retour, ce qui la rend adaptée aux installations contre un mur extérieur. La série 994 a une conception compacte avec une courte longueur de pose, idéale pour les installations de rénovation. Le 994 est conçu pour les applications dangereuses pour la santé. Vérifiez auprès des autorités locales de l'eau pour les exigences d'installation. Pression de service maximale : 175 psi (12,06 bar).
Spécification
  • Body Material: 300 Series Stainless Steel
    Connection Size: 2-1/2", 3", 4", 6", 8", 10"
    Connection Type: Flanged and Grooved Gate Connection
    Industry Standards: AWWA C511-92, CSA B64.5, UL Classified
    Working Pressure: 175psi (12.1 bar)
    Maximum Working Temperature: 110°F (43°C)Keywords: 0009965, 0045744, 009m2, 1 mip, 1/4turn, 2way regulator, 3/4 pipe adaptor, adaptor, assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, backflow valve with meter, bonnet, brass mini regulator, brass reg, brass regulator, bronze, bypass, cfm, check, check assembly, checkvalve, controlsaflo, controlsaflo adaptors, cover, detector, doublecheck, dual, handle, kit, lead free, lf, low pressure regulator, part, pipe adaptor, pres reg, pressure detector valve, pressure reducing valve, pressure valve, pressure zone valve, preventer, quaterturn, reduced pressure detector, reduced pressure detector assembly, reduced pressure valve, reg, relief, repair, rp, rpda, rpz, rpza, rubber, seat, shut-off, sm regulator, taras valve, union adaptor, union fitting, valve, vlv, water regulator, water softening fittings
Spécifications techniques
  • Réference unique.3678
  • Famille de produitsBackflow Prevention
  • Groupe de produitsNon-Return Valves for Liquid Services
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2009-09-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis