Lead Free* Brass, Wye-Pattern Strainers with Tapped Retainer Cap - LF777SI, LFS777SI
4.2(5 Avis)
Traduit par Google,
Les crépines à motif en étoile en laiton sans plomb* des séries LF777SI et LFS777SI sont dotées d'un corps en laiton à motif en Y, d'un écran en acier inoxydable et d'un capuchon de retenue taraudé solide avec joint en NBR. Le modèle LF777SI est livré avec des raccords filetés et est disponible dans les tailles 3/8 à 3 po (10 à 80 mm). Le modèle LFS777SI est livré avec des connexions à souder et est disponible dans les tailles 1/2 à 2 po (15 à 50 mm). Modèle LF777SI - Pression maximale (sans choc) : 400 psi (27,6 bar) à 210 °F (99 °C) WOG, 125 psi (8,6 bar) à 353 °F (178,3 °C) WSP. Modèle LFS777SI - Pression maximale (sans choc) : 400 psi (27,6 bar) à 150 °F (66 °C) 15 psi (103 kPa) à 250 °F (121 °C) WSP.
Spécification
Body Material: Lead Free* cast copper silicon alloy Connection Size: 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3" Connection Type: Threaded and Solder Connections Industry Standards: NSF 61 Annex G certified Working Pressure: 3/8"–2" Maximum Working Temperature: 353ºF (178ºC)