Publier vos produits
Lead Free* Master Tempering Valves for Hot Water Distribution LFN170
Watts

Lead Free* Master Tempering Valves for Hot Water Distribution LFN170

Traduit par Google,
La série de vannes de tempérage principales sans plomb LFN170* est conçue pour être utilisée dans des applications commerciales et institutionnelles, pour mélanger l'eau chaude et froide afin de réduire la température élevée de l'eau de service vers le système de tuyauterie de distribution du bâtiment. La série LFN170 est conçue pour une installation à la source d'eau chaude. Les dimensions brutes sont identiques à celles des modèles LFN170 précédents, ce qui rend le remplacement rapide et facile. Le LFN170 est doté d'un corps en laiton sans plomb*, d'un thermostat en cuivre/paraffine et d'un réglage de température verrouillable pour une sécurité accrue. Les composants internes en polysulfone résistent à la chaleur excessive, au calcaire et à la corrosion, et une conception à siège unique assure une fermeture étanche en cas de perte d'alimentation en eau froide. Le LFN170 est homologué ASSE 1017 et IAPMO cUPC conformément à la norme CSA B125.3. La plage de température est de 90 à 180 °F (32 à 82 °C). La pression maximale est de 125 psi.
Spécification
  • Body Material: Lead Free* brass
    Connection Size: 3/4", 1", 1-1/4", 2"
    Connection Type: NPT Connection
    Industry Standards: ASSE 1017, CSA B125.3
    Working Pressure: 125psig (861 kPa)
    Maximum Working Temperature: 200°F (93°C)Keywords: hydroguard, hydroguard lead free valve, lead free tempering valve, lead free valve, lf vlave, lm490, tempering valve, thermostatic lead free valve, thermostatic valve, valve
Spécifications techniques
  • Réference unique.6843
  • Famille de produitsWater Safety & Flow Control
  • Groupe de produitsMixing Valves for Liquid Services
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis