Publier vos produits
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies, Bronze - LF919
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies, Bronze - LF919
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies, Bronze - LF919
    Watts

    Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies, Bronze - LF919

    4.2 sur 5 étoiles4.2(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Les ensembles à zone de pression réduite sans plomb* de la série LF919 sont dotés d'un capteur d'inondation doté de la technologie SentryPlus Alert® pour détecter les rejets d'eau excessifs de la soupape de décharge. Activé via un kit de connexion supplémentaire, le capteur peut déclencher le système d'alerte en envoyant une notification de détection d'inondation au personnel de l'installation. Des kits de connexion sont disponibles pour le BMS et la communication cellulaire.

    Cette série empêche le reflux d'eau contaminée provoqué par un retour de siphon ou une contre-pression d'entrer dans l'approvisionnement en eau potable. Idéal pour la protection des connexions croisées présentant un risque pour la santé ou pour le confinement à l’entrée de la ligne de service. Sa conception modulaire compacte facilite l’accès à la maintenance et au montage. Vérifiez auprès des autorités locales des eaux pour connaître les exigences d’installation.

    Pour en savoir plus, visitez : https://www.watts.com/floodprotectionsystem/

    Spécification
    • Features

      • Separate access covers for the check valves and relief valve
      • Bottom-mounted relief valve for reduced space requirements
      • Top-mounted test cocks reduce installation clearances and make testing easier
      • Innovative plastic seat guides and check valve plastic cover bushings for trouble-free guiding
      • Sensor on the relief valve for flood detection
      • Flood alert feature activated with add-on connection kit, compatible with BMS and cellular communication
      • Lead Free* cast copper silicon alloy body construction, two poppet-style check valves, replaceable check seats, and an intermediate relief valve
      • Maximum working pressure: 175 psi (12.06 bar)


      Body Material: Lead Free* Cast Copper Silicon Alloy
      Connection Size: 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
      Connection Type: NPT Connection
      Industry Standards: Approved by the Foundation for Cross-Connection Control and Research at The University of Southern California. (for sizes 3⁄4"-2")
      Working Pressure: 175psi (12.1 bar)
      Maximum Working Temperature: 180˚F (82˚C)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.6965
    • Famille de produitsBackflow Prevention
    • Groupe de produitsNon-Return Valves for Liquid Services
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2013-07-10
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_05
    • Description de l'Uniclass 2015Backflow prevention devices
    • Code CSI MasterFormat 201433 12 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Water Supply Backflow Preventer Assemblies
    • Numéro OmniClass23-27 31 11
    • Titre OmniClassBackflow Preventors