Publier vos produits
Dual Outlet Roof Drain/Overflow - RD-700
Watts

Dual Outlet Roof Drain/Overflow - RD-700

4.7 sur 5 étoiles4.7(7 Avis)
Traduit par Google,
Watts Drainage RD-700 combinaison drain de toit/trop-plein à double sortie en fonte enduite d'époxy avec pince de solin, arrêt de gravier intégré, tuyau vertical de trop-plein interne de 4 po (102 mm), dôme en fonte ductile sécurisé et pas de sorties de moyeu.
Spécification
  • Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 5", 6"
    Connection Type: No Hub
    Keywords: 3 inch no hub, 4 in no hub, 6 in no hub, combination roof drain/overflow, di cut-out overflow dome, dirt, dual outlet roof drain/overflow, epoxy-coated cast iron, filter housing, flashing clamp, flashing clamp/integral gravel stop, full flow, full flow filter housing, full flow housing, full flow kit, gravel stop, housing, housings, integral gravel stop, internal standpipe, kit, large area roof drain, particles, pressure reducing valve, pressure relief housing, rust, sediment, self-locking ductile iron dome, watts, watts full flow housing, watts full flow housing kit
Spécifications techniques
  • Réference unique.7141
  • Famille de produitsDrainage Products
  • Groupe de produitsRoof Waste Water Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage