Publier vos produits
Lead Free* Class 125 Dielectric Flanged Pipe Fittings - LF3110
Watts

Lead Free* Class 125 Dielectric Flanged Pipe Fittings - LF3110

Traduit par Google,
Les raccords de tuyauterie diélectriques à brides de classe 125 sans plomb de la série LF3110 sont utilisés dans les applications commerciales et résidentielles pour empêcher la corrosion et la détérioration accélérées du système de tuyauterie dues au courant galvanique et vagabond. Il est installé entre des tuyaux fabriqués à partir de métaux différents et se caractérise par une construction en alliage de cuivre et de silicium coulé sans plomb*. Il se compose d'un raccord à bride unique et d'un joint. La série LF3110 est idéale dans les applications telles que les réservoirs de stockage d'eau chaude, les conditionneurs d'eau et d'air, les réservoirs de traitement, les conduites de vapeur, de gaz et d'eau. Pression maximale : 175 psi.
Spécifications techniques
  • Réference unique.7211
  • Famille de produitsWater Safety & Flow Control
  • Groupe de produitsValves for Liquid Services
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes