Publier vos produits
Lead Free* Water Hammer Arrestors - LF150A
Watts

Lead Free* Water Hammer Arrestors - LF150A

Traduit par Google,
Les antibéliers sans plomb* de la série LF150A sont utilisés dans les applications résidentielles pour contrôler les chocs de pression d'eau et prévenir les conditions de coups de bélier. Il se compose d'une chambre à air préchargée rechargeable, d'un capuchon étanche à l'air, d'un raccord de valve de pneu standard pour un chargement facile, d'un dessus en acier inoxydable, d'un diaphragme scellé, d'une chambre inférieure en acier inoxydable et d'un adaptateur hexagonal en laiton pour une installation facile. Il peut être installé dans des systèmes de plomberie nouveaux ou existants dans n'importe quel angle. La série LF150A est idéale pour les lave-vaisselle, les laveuses et les robinets à fermeture rapide. Le modèle LF150A-HA antibélier avec filetage de tuyau de 3/4 po (20 mm) pour les machines à laver et le modèle LF150-HA est juste un raccord de 3/4 po (20 mm). Pression de service maximale : 150 psi (10,3 bar), pression de choc maximale : 200 psi (13,8 bar), vitesse maximale : 10 FPS
Spécification
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, pipes, water hammer

    Body Material: Stainless Steel
    Connection Size: 1-1/2", 3/4"
    Connection Type: Threaded Connection
    Industry Standards: Certified to NSF/ANSI 372
    Working Pressure: 150psi (10.3 bar)
    Maximum Working Temperature: 180°F (82°C)

Spécifications techniques
  • Réference unique.7515
  • Famille de produitsWater Safety & Flow Control
  • Groupe de produitsWater Hammer Arrestors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux