Publier vos produits
Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves. Sizes: 1/4″ – 4″ (8 – 100mm) - LFFBV-3C-M1
Watts

Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves. Sizes: 1/4″ – 4″ (8 – 100mm) - LFFBV-3C-M1

3.7 sur 5 étoiles3.7(6 Avis)
Traduit par Google,

Les robinets à boisseau sphérique en laiton à 2 pièces sans plomb des séries LFFBV-3C-M1 et LFFBVS-3C-M1 sont conçus pour être utilisés dans des applications commerciales et industrielles pour une gamme complète de liquides et de gaz. Ils sont construits pour des performances fiables avec un joint torique de tige en élastomère fluorocarboné qui empêche les fuites de tige, une tige anti-éruption à chargement par le bas et un presse-étoupe de tige réglable. Les modèles LFFBV-3C-M1 ont des connexions d'extrémité filetées. Les modèles LFFBVS-3C-M1 ont des connexions à souder. Disponible dans les tailles 1/4 à 4 pouces.

Accessoires disponibles :

  • Kits d'extension de tige
  • Kits de poignée de verrouillage

Fonctionnalités

  • La construction est un corps et un adaptateur en alliage de cuivre et de silicium forgés sans plomb *
  • La bille est en laiton chromé usiné sans plomb*
  • Certifié selon la norme NSF/ANSI 61/8
  • Les vannes sont conformes à la norme MSS-SP-110
Spécification
  • Pressure Ratings
    LFFBV-3C-M1:
    1⁄4" – 2" 600psi (41 bar) WOG, non-shock,
    150psi (10.3 bar) WSP
    21⁄2" – 4" 400psi (27.5 bar) WOG, non-shock,
    125psi (8.6 bar) WSP
    LFFBVS-3C-M1:
    1⁄2" – 2" 600psi (41 bar) WOG, non-shock,
    150psi (10.3 bar) WSP
    21⁄2" – 3" 400psi (27.5 bar) WOG, non-shock,
    125psi (8.6 bar) WSP

    Approvals
    1⁄4" – 4" LFFBV-3C-M1
    1⁄2" – 3" LFFBVS-3CM1
    Certified to NSF/ANSI standards 61 and 372
    1⁄4" – 2" LFFBV-3C-M1 UL/FM approved
    1⁄2" – 2" LFFBVS-3C-M1 UL Listed

    Gas Approvals (Threaded Valves Only)
    1⁄2" – 2" ASME B16.33, CSA
    ASME B16.44
     1⁄2 psig, 5psig, and 125psig (14, 34 and 862 kPa)
    @ -40ºF to 125ºF (-40ºC to 52ºC)
    21⁄2" – 3" ASME B16.38, CSA,
    ASME B16.44
     1⁄2 psig, 5psig, and 125psig (14, 34 and 862 kPa)
    @ -40ºF to 125ºF (-40ºC to 52ºC)

Spécifications techniques
  • Réference unique.Brass-Ball-Valves-LFFBV-3C-M1
  • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
  • Groupe de produitsShutoff Valves > Ball Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-05-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCBall valves
  • Code UNSPSC40141607
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Description de l'Uniclass 2015Ball valves
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Titre CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 15
  • Titre OmniClassBall Valves
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis