Publier vos produits
Bronze Process Steam Pressure Regulators - 252A
Watts

Bronze Process Steam Pressure Regulators - 252A

Traduit par Google,

Les régulateurs de pression de vapeur de process de la série 252A sont utilisés dans des applications commerciales, industrielles et institutionnelles pour réguler la pression de vapeur dans les autoclaves, les tables/fers à vapeur, les vulcanisateurs et les services de process de grande capacité. Ils sont très sensibles aux changements de pression réduits. Ils ont une construction de corps en bronze avec des connexions d'entrée et de sortie femelles filetées NPT, une crépine en acier inoxydable, un diaphragme en métal laminé et une fonction de réglage de la sensibilité pour un débit critique. La série 252A offre un volume complet avec une chute de pression minimale et une facilité d'entretien en ligne. Il est idéal pour une utilisation sur les stérilisateurs, les lignes de traitement, les appareils de test et les conduites d'huile. Modèle à siège serré 252A-T disponible pour les services sans issue et liquides. Pression d'alimentation maximale : jusqu'à 300 psi (21 bar).

Spécification
  • Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

    • Highly sensitive response to reduced pressure changes, with ability to maintain full volume without appreciable reduced pressure drop
    • Bronze body with stainless steel strainer screen, disc and stem guide
    • Serviceable in-line
    • Sensitivity adjuster eliminates vibrating that can arise due to critical flow requirements
Spécifications techniques
  • Réference unique.Bronze-Process-Steam-Pressure-Regulators-252A
  • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
  • Groupe de produitsPressure Reducing Valves > Steam
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBronze
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54
  • Description de l'Uniclass 2015Valve products
  • Code CSI MasterFormat 201440 94 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Self-Contained Pressure Regulators
  • Numéro OmniClass23-27 31 47
  • Titre OmniClassPressure Regulating Valves
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING