Publier vos produits
Poly Wall Cleanout - CO-44
Watts

Poly Wall Cleanout - CO-44

Traduit par Google,

Trappe de nettoyage murale de la série CO44 avec bouchon en poly avec insert en laiton, couvercle en acier inoxydable et vis en acier inoxydable anti-vandalisme.

Spécification
  • Keywords: adjustable, adjustable top, cast iron, cast iron body, cleanout, countersunk plug, epoxy coated, extra heavy duty, ferrule, floor cleanout, floor cleanout top, floor drain strainer, gas tight, heavy duty, nickel bronze, removeable cleanout plug, round, square, ss adjustable top, stainless steel, vandal proof, wall cleanout
Spécifications techniques
  • Réference unique.CO-44-Cleanout
  • Famille de produitsDrainage Solutions
  • Groupe de produitsFloor Drains Channels Trench > Cleanouts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-04-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Description de l'Uniclass 2015Plumbing
  • Code CSI MasterFormat 201422 05 76
  • Titre CSI MasterFormat 2014Facility Drainage Piping Cleanouts
  • Numéro OmniClass23-11 21 21 17
  • Titre OmniClassCleanouts
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING