Publier vos produits
Leak Defense System (LDS) - Dual NPT - LDS-3-D
Leak Defense System (LDS) - Dual NPT - LDS-3-D
    Watts

    Leak Defense System (LDS) - Dual NPT - LDS-3-D

    Traduit par Google,

    Détection de fuites basée sur le double flux (chaud et froid)

    Caractéristiques

    • Vanne d'arrêt d'eau automatique ou manuelle avec technologie avancée de détection de débit non mécanique
    • Capteur propriétaire personnalisé avec circuit imprimé de contrôle interne à l'actionneur
    • Robinet à boisseau sphérique en laiton sans plomb à passage intégral avec tube de sonde en acier inoxydable
    • Différents types d’alarmes et d’alertes (voir Contrôleurs)
    • Fermez une seule vanne ou une zone entière d'une simple pression
    • Nécessite LDS-3-WCP ou CCM pour interagir avec la vanne

    Spécification
    • Feature List

      Connections Input NPT male (0.75" - 4")
      Output NPT female
      Wall Power NEMA 5-15R 120 VAC (Non-GFI)*
      Transformer NEMA 5-15P
      IN: 120VAC
      OUT: 24VAC (10ft cable length)
      Non-Continuous Max Power Draw 2.0 amp @120VAC**
      Continuous Idle Power Draw 0.1 amp
      Optional Pressure Sensor Contact Sales
      Valve Position Confirmation Yes
      Communication RF: 433 MHz valve to WCP/CCM***
      Wired: RS-485 (TIA/EIA-485)
      Cable Specification Belden 2413F (Plenum), 2412 (Riser), 2149A (Outdoor), OSP6F (Underground) or equivalent
      Max Water Pressure 600 PSI (@ 176°F)
      Max Water Temperature 366°F (@ 96 PSI)
      Mid-Range Temp /Pressure 250°F / 400 PSI
      Max Ambient Temperature 133°F
      Actuator Torque 133 to 1680 in-lbs
      15 to 190 NM (size dependent)
      Overload Torque Protection Yes
      Auto/Manual Modes Yes
      Ball Valve Lead-free
      Open/Close Cycle Time 8-15s (depending on size)
      Actuator Enclosure Self extinguishing techno-polymer
      RF transmissive (NEMA 4x)
      Anti-Condensation Heater Yes
      Orientation (specify H or V) No restrictions
      Input Auto Reset PCB Fuse Yes
      Certifications UL 1951, CSA C22.2 No. 14, 18, NSF
      61 & 372
      Valve-to-Valve Distance Max 20’ between valves, 10' between valve and PBE
      Flow Sensitivity Flow Sensitivity Contact Sales (Size Dependent)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.LDS-3-d-leak-detection-valve
    • Famille de produitsLeak Defense
    • Groupe de produitsAutomatic Water Shutoff Valves
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-09-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54
    • Description de l'Uniclass 2015Valve products
    • Numéro OmniClass23-27 31 00
    • Titre OmniClassValves